เผยแพร่สินค้าของคุณ
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
    hansgrohe

    OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow

    OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 60166450 White Specification:
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60166XXX
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xuniva U
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)95
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)