เผยแพร่สินค้าของคุณ
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
    hansgrohe

    60173XXXEluPura Original Q Urinal division

    EluPura Original Q Urinal division
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 60173450 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60173XXX
    • Product familyUrinals
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EluPura Original
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal dividers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCompartments and Cubicles
    • OmniClass Number23-15 11 15 11
    • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings