เผยแพร่สินค้าของคุณ
EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease

    EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 60197450 White Specification: • consists of: WC seat, cover • material: Urea • degree of gloss: glossy • with comfortable SoftClose mechanism • QuickRelease: quick removable toilet seat and cover
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60197XXX
    • Product familyToilet seats
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EluPura S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)366
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets