เผยแพร่สินค้าของคุณ
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    hansgrohe

    60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK

    EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 60269450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • complies with type 2 according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60269XXX
    • Product familyTop mounted cisterns
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EluPura Original
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย