เผยแพร่สินค้าของคุณ
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 60278450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60278XXX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)540
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures