เผยแพร่สินค้าของคุณ
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    hansgrohe

    60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless

    EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 60286450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60286XXX
    • Product familyUrinals
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EluPura Original
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)310
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.88
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures