เผยแพร่สินค้าของคุณ
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
    hansgrohe

    60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)

    GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover

    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 60312450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover, tank • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • dual flushing • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • flushing type: wash-down • installation type: floor standing • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • position drain: multi outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60312XXX
    • Product familyGladeLake S
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)785
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)640
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46.87
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011318
    • ชื่อ ETIMToilet combination
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)