เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 61038450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent coating • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • with waste set • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet • consists of: washbasin, waste set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.61038XXX
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xelu Q
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures