เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xuniva S Undercounter basin 350/350 without tap hole with overflow, SmartClean
Xuniva S Undercounter basin 350/350 without tap hole with overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva S Undercounter basin 350/350 without tap hole with overflow, SmartClean

    Xuniva S Undercounter basin 350/350 without tap hole with overflow, SmartClean
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 61046450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 350 x 350 mm • installation type: undermount • with mounting material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.61046XXX
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xuniva S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)175
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย