เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xevolos E Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Xevolos E Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 61092450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with one tap hole • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 600 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.61092XXX
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xevolos E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures