เผยแพร่สินค้าของคุณ
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 61103450 White

      Specification:

      • consists of: countertop basin ground, waste set, cover
      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 1000x480x140 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 105 mm
      • SmartClean: dirt-repellent glaze
      • degree of gloss: glossy
      • grounded basin underside
      • ceramic cover included
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • without overflow
      • CE conformed
      • non-closing waste set
      • installation type: built on and wall mounted
      • overflow class: CL00

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.61103XXX
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xevolos E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.72
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย