เผยแพร่สินค้าของคุณ
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 62010450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.62010XXX
    • Product familyEluPura Original Q
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)305
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010235
    • ชื่อ ETIMUrinal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals