เผยแพร่สินค้าของคุณ
EluPura S Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect

    EluPura S Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 62021450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover, WC cover • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • type: Wall hung WC Set • with concealed siphon • rimless • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • easy handling via push button • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • concealed fastening for the WC • water connection: rear • with soft-close mechanism • QuickRelease: quick removable toilet seat and cover
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.62021XXX
    • Product familyToilet combinations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EluPura S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)445
    • กว้าง (มิลลิเมตร)366
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets