เผยแพร่สินค้าของคุณ
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, HygieneEffect

    EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 62043450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08)) • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.62043XXX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)