เผยแพร่สินค้าของคุณ
Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 71120000 Chrome - 71120670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 84 mm • spout height: 79 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves 90° • for cold water connection • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71120XXX
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Logis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)133
    • กว้าง (มิลลิเมตร)47
    • ความลึก (มิลลิเมตร)117
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures