เผยแพร่สินค้าของคุณ
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 71264000 Chrome Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71264000
    • Product familyBath mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Logis Loop
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)198
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)71
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)