เผยแพร่สินค้าของคุณ
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    hansgrohe

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 71438000 Chrome - 71438670 Matt Black Specification: • consists of: 2-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • centre distance: 180 mm • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71438XXX
    • Product familyBath mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Logis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures