เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hansgrohe/products/31da756e-5f39-4117-bfa4-747db56d66d2
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
hansgrohe
ติดตาม
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
71465187
Product family
Concealed Basic set
กลุ่มผลิตภัณฑ์
hansgrohe
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-11-02
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
128
กว้าง (มิลลิเมตร)
70
ความลึก (มิลลิเมตร)
132
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--71465187
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--7146518771465187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chrome
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
IFC classification
Sanitary Terminal
UNSPSC name
Plumbing fixtures
UNSPSC code
3018
OmniClass Number
23-27 31 29 11
OmniClass Title
Manual Mixing Valves
พื้นที่การขาย
เอเชีย
จีน
สินค้าใกล้เคียง
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
ดาวน์โหลด