เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    hansgrohe

    Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal

    Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 72466000 Chrome - 72466670 Matt Black Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 27,6 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 27,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 21,2 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.72466XXX
    • Product familyBath mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rebris S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)187
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures