เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set
hansgrohe

Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set

Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 72563007 Chrome - 72563677 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 240 • projection: 169 mm • spout height: 242 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.72563CHN
  • Product familyBasin mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rebris E
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)303
  • กว้าง (มิลลิเมตร)52
  • ความลึก (มิลลิเมตร)195
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย
จีน

สินค้าใกล้เคียง