เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
    hansgrohe

    Talis Select S Single lever kitchen mixer 300

    Talis Select M51 Single lever kitchen mixer 300, 1jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 72820003 Chrome Specification: • ComfortZone 300 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.72820003
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Talis Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)339
    • กว้าง (มิลลิเมตร)121
    • ความลึก (มิลลิเมตร)276
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)