เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hansgrohe/products/061e43be-9031-4acb-be52-21046eed1eca
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Tecturis E Single lever basin mixer 110 CoolStart with push-open waste set 2 ticks
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
hansgrohe
ติดตาม
Tecturis E Single lever basin mixer 110 CoolStart with push-open waste set 2 ticks
Tecturis E Single lever basin mixer 110 CoolStart with push-open waste set 2 ticks
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 73015009 Chrome - 73015149 Brushed Bronze Specification: null
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
73015SGP
Product family
Basin mixers
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Tecturis E
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2023-03-13
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://pro.hansgrohe.com/articledetail--73015009
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
รหัส ETIM
EC010862
ชื่อ ETIM
Bath mixing tap
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Description
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
เอเชีย
สิงคโปร์
สินค้าใกล้เคียง
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
ดาวน์โหลด