เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 73317000 Chrome - 73317670 Matt Black - 73317700 Matt White - 73317140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 110 • projection: 116 mm • spout height: 105 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.73317XXX
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tecturis S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)183
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    • ความลึก (มิลลิเมตร)142
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)884.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)