เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
hansgrohe

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 73342000 Chrome - 73342670 Matt Black - 73342700 Matt White - 73342140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • projection: 139 mm • spout height: 151 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.73342XXX
  • Product familyBasin mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tecturis S
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)201
  • กว้าง (มิลลิเมตร)71
  • ความลึก (มิลลิเมตร)180
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010862
  • ชื่อ ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures