เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single lever kitchen mixer with pull-out spout
Single lever kitchen mixer with pull-out spout
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer with pull-out spout

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spout, 1jet, sBox
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 73812000 Chrome - 73812800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 320 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.73812800
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์M71
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)356
    • กว้าง (มิลลิเมตร)138
    • ความลึก (มิลลิเมตร)263
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย