เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 22.5 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 74526000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74526000
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metropol
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)118
    • กว้าง (มิลลิเมตร)168
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures