เผยแพร่สินค้าของคุณ
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set

    Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 74721000 Chrome - 74721670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 100 • projection: 115 mm • spout height: 104 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74721XXX
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zesis S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    • ความลึก (มิลลิเมตร)157
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)