เผยแพร่สินค้าของคุณ
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
    hansgrohe

    74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set

    Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 74741000 Chrome - 74741670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 210 • projection: 142 mm • spout height: 210 mm • handle variant: lever handle • swivel range adjustable in 2 steps 120° or 360° • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74741XXX
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zesis S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)274
    • กว้าง (มิลลิเมตร)85
    • ความลึก (มิลลิเมตร)165
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.47
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)