เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 74807000 Chrome Specification: • ComfortZone 200 • cold water in middle position • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74807XXX
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zesis M33
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)265
    • กว้าง (มิลลิเมตร)101
    • ความลึก (มิลลิเมตร)260
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย