เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.75418XXX
    • Product familyBath mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DuoTurn S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)