เผยแพร่สินค้าของคุณ
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
    hansgrohe

    75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation

    Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 75423000 Chrome - 75423140 Brushed Bronze - 75423340 Brushed Black Chrome - 75423670 Matt Black - 75423700 Matt White Specification: • 2 functions • projection: 197 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: WaterfallStream • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: S-connections • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.75423XXX
    • Product familyBath mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vivenis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)117
    • กว้าง (มิลลิเมตร)218
    • ความลึก (มิลลิเมตร)197
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.08
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)