เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox, starter set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 76806000 Chrome - 76806670 Matt Black - 76806800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, CO2 bottle, SodaBase • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • 425 g CO2 bottle for approx. 60 litres of sparkling water • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 150 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.76806XXX
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aqittura M91
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)395
    • กว้าง (มิลลิเมตร)66
    • ความลึก (มิลลิเมตร)271
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures