เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet
Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

    Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet, starter set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 76810000 Chrome - 76810670 Matt Black - 76810800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, CO2 bottle, SodaBase • ComfortZone 240 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • 425 g CO2 bottle for approx. 60 litres of sparkling water • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 150 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.76810XXX
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aqittura M91
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)316
    • กว้าง (มิลลิเมตร)109
    • ความลึก (มิลลิเมตร)291
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures