เผยแพร่สินค้าของคุณ
WB 5X170FL Waterbetter® Filter Housings
Harmsco Filtration Products

WB 5X170FL Waterbetter® Filter Housings

High Capacity Design

Lower Operation Cost

Reduced waste disposal
Longer filter runs for fewer change-outs
Increased contaminant removal
Operator friendly

Features

  • Patented up-flow design
  • Convenient 5 jumbo-cartridge cluster design
  • Fail safe lids with individual studs
  • Rated for pressures to 125 PSI
  • Rated for temperatures to 140˚F (60˚C)
  • Electropolished 304 stainless steel housing with CPVC standpipes
  • Minimal pressure drop with Harmsco® cartridges due to pleated design and increased filter area

Applications

  • Commercial/Residential Drinking Water
  • Cooling Tower Filtration
  • Desalination Pre-filtration (coated option)
  • Surface Water Treatment Rule (SWTR) LT2
  • Industrial Waste Water Treatment
  • Reverse Osmosis Pre-filtration
  • Ground Water Remediation
  • Utility Water
  • Ground Water Under Direct Influence (GWUDI)
สเปคสินค้า
  • Electropolished 304 stainless steel

    Standpipes - CPVC standard

    Inlet/Outlet - 4” flanged standard

    O-ring housing seal - Buna-N standard, EPDM, Viton optional

    Pressure - Up to 125 psi (8.6 bar) max.

    Temperature - Up to 140˚F (60˚C)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wb-5x170fl-waterbetter-housings
  • Product familyCommercial and Industrial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Filter Housings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • รหัส ETIMEC001210
  • ชื่อ ETIMWater filter
  • UNSPSC nameWater filters
  • UNSPSC code40161502
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFiltration Equipment
  • OmniClass Number23-27 55 11 11
  • OmniClass TitleWater Filters
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems