เผยแพร่สินค้าของคุณ
SC1000-ZIP
SC1000-ZIP
SC1000-ZIP
SC1000-ZIP
    HAROL

    SC1000-ZIP

    Passive and almost energy-neutral

    Ideal for passive or low-energy homes because the box is accommodated entirely in the cavity wall. This means there is no perforation of the building shell and hence no heat loss. Therefore this screen should be incorporated right at the start of the construction or window renovation process.

    Superior obstacle detection with SECURO

    This screen has an intelligent motor that detects obstacles extremely accurately. The motor will also tension the fabric automatically depending on its age. The motor is operated by remote control.

    Sleek design

    With slimline fabric guide rails and a bottom lath that seals the box and is invisible when closed, this screen is an architectural gem. That's the difference between an ordinary screen and a Harol screen.

    Sleek, taut fabrics

    Extremely durable zip system, with its concealed stainless steel spring in the guide rails, keeps the fabric taut for many years.

    สเปคสินค้า
    • Technical details Width: up to 5 m Height: up to 4.4 m Area: up to 14 m2 Superior zip system Resistant to wind speeds of up to 140 km/h Insect-repelling Extra wide fabrics: no visible seams 100% Belgian custom-made
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sc1000
    • Product familySun protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screens
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)