เผยแพร่สินค้าของคุณ
SC800-ZIP
SC800-ZIP
SC800-ZIP
SC800-ZIP
SC800-ZIP
    HAROL

    SC800-ZIP

    SC800-ZIP

    Keeps wind and insects out

    Harol surface-mounted screens are always an option if sun protection has not been incorporated into the building plans. The SC800-ZIP is always installed in front of the window so it is ideal for renovation projects. The insulation on your home remains undamaged because there is no penetration of the building shell. The SC800-ZIP also complements any architectural style: you can choose between a square or a round box. And, as it offers the highest possible wind classification, it can withstand reasonable gusts of wind without a problem.

    สเปคสินค้า
    • Benefits

      Ideal for renovations No penetration of the building shell The right box for any architectural style: sleek or traditional Complies with the highest possible wind classification Unique Xglide wear-resistant technology for longer fabric lifespan Innovative ZIP system with stainless steel springs for ultra-taut fabrics (screen also available without the ZIP system as model SC700)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sc800
    • Product familySun protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screens
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)