เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    • Features double-wall, air-insulated construction.
    • Has Type B male/female ends for easy connection with Hart & Cooley vent.
    • Requires only 1" clearance to combustibles.
    • UL-listed for use as a connection from an appliance to Type B gas vent and as a segment of Type B gas vent.
    • Can be used in unconditioned spaces, such as attics and crawl spaces. Do not enclose.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      5" X 5" Diameter X 36"L

      Weight: 4lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hart-Cooley-5DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gas Vent Connector
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameVentilation pipes
    • UNSPSC code40101506
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 49 13
    • OmniClass TitleVentilation Ducts