เผยแพร่สินค้าของคุณ
COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

  • Outstanding rough terrain driving features
  • 4 wheel drive
  • Automatic differential lock
  • Excellent gradeability (40 %)
  • Ground clearance of 28 cm
  • Robust and easy to maintain
  • Outriggers positioned within the machine footprint
  • Durable and reliable upper control box
  • Optimized accessibility to components
  • Built-in diagnostic tool
  • Exceptional productivity
  • Fully proportional controls
  • Narrow turning radius
  • One switch to deploy and retract 4 outriggers
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.compact-10-dx
  • Product familyScissor Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์COMPACT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms
  • OmniClass Number23-23 13 11 19 15
  • OmniClass TitleScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK