เผยแพร่สินค้าของคุณ
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

    • Performance & ease of use
    • Excellent working envelope with an offset of 8.3 m
    • Incomparable rise time 40 sec
    • Excellent simultaneity and proportionality of movements
    • 4 steering wheels and 360° continuous turret rotation for better productivity
    • More comfort and safety
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte
    • Activ'Lighting System Haulotte for safe charging/discharging in low light conditions
    • Reduced maintenance and operating costs
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off/on again
    • Easy access to all components
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ha16-rtj-pro
    • Product familyArticulating Booms
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
    • OmniClass Number23-23 13 11 19
    • OmniClass TitlePlatform Lifts
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK