เผยแพร่สินค้าของคุณ
COMPACT 10N - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 10N - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 10N - Electric Scissors lifts - MEWP
    Haulotte

    COMPACT 10N - Electric Scissors lifts - MEWP

    Smart rugged design
    Impact-proof counterweight with integrated ladder protection, AC motors and charger plug
    Reinforced guardrails with additional vertical stiles for maximum durability

    Maximized potential
    Access all worksites: foldable guardrails, lateral & longitudinal forklift pockets
    IN/OUT usage* with full height driving and no load restriction

    Unique user experience
    Proportional movements for precise driving (AC motors)
    Ergonomic upper control box with grab handle & speed selector


    Unbeatable serviceability

    Haulotte Activ'Energy Management for battery care
    On-board & remote settings and diagnostic tools with Haulotte Diag, Haulotte Activ’Screen and Sherpal telematics solution

    *depending on models

    สเปคสินค้า
    • Haulotte Activ'Energy Management: Smart CAN charger
      27A multivoltage charger
      Battery access with swing out tray
      Battery level indicator
      Haulotte Activ’Screen (battery charge information, hourmeter, service alerts & failures in code or in text...)
      Lateral & longitudinal forklift pockets
      Foldable guardrails
      Front platform extension
      AC motors
      Mobile upper control box
      2 drive speeds selector
      Manual emergency descent
      Mobile pothole guards
      MyHaulotte multi-services portal access
      2 front steering wheels, 2 rear drive wheels
      Solid non marking tires
      Motion alarm
      Electric brake release system
      Drop bar entry

      Compact 10 N for Metric SystemCompact 2632 E for Imperial System
      Working height9.80 m31 ft 7 in
      Platform height7.80 m25 ft 7 in
      Lift capacity - inside250 kg (2 pers.)550 lb (2 pers.)
      Ground clearance - center12.50 cm5 in
      Gradeability25,00%25,00%
      Tilt (lateral / longitudinal)1.5° / 3.5°1.5° / 3.5°
      Weight2 160 kg4,763 lb
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.compact10n
    • Product familyScissor Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์COMPACT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)7800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)818
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2160
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms
    • OmniClass Number23-23 13 11 19 15
    • OmniClass TitleScissor Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
    กรีซ
    กัมพูชา
    กรีนแลนด์
    กานา
    โคลอมเบีย
    กวม
    เกาะไอล์ออฟแมน
    กาตาร์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กาบอง
    ชิลี
    เกาะนอร์ฟอล์ก
    เกิร์นซีย์
    เกาหลีใต้
    กวาเดอลูป
    กินี
    ซูรินาเม
    เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
    โครเอเชีย
    เกาหลีเหนือ
    กัวเตมาลา
    กินี-บิสเซา
    บราซิล
    คิริบาส
    เจอร์ซีย์
    เกาะคริสต์มาส
    กือราเซา
    แกมเบีย
    โบลิเวีย
    ซามัว
    เช็กเกีย
    คาซัคสถาน
    เกรเนดา
    โกตดิวัวร์
    ปารากวัย
    ตองกา
    ซานมาริโน
    คีร์กีซสถาน
    คอสตาริกา
    คองโก
    เปรู
    ติมอร์ตะวันออก
    เซอร์เบีย
    คูเวต
    คิวบา
    คองโก
    เฟรนช์เกียนา
    ตูวาลู
    ไซปรัส
    จอร์เจีย
    เครือรัฐดอมินีกา
    คอโมโรส
    เวเนซุเอลา
    โตเกเลา
    เดนมาร์ก
    จอร์แดน
    แคนาดา
    เคนยา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    นาอูรู
    นครรัฐวาติกัน
    จีน
    จาเมกา
    เคปเวิร์ด
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    นิวแคลิโดเนีย
    นอร์เวย์
    ซาอุดีอาระเบีย
    ซินต์มาร์เติน
    แคเมอรูน
    อาร์เจนตินา
    นิวซีแลนด์
    เนเธอร์แลนด์
    ซีเรีย
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    จิบูตี
    อุรุกวัย
    นีอูเอ
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    ญี่ปุ่น
    เซนต์ลูเซีย
    ชาด
    เอกวาดอร์
    ปาปัวนิวกินี
    บัลแกเรีย
    ตุรกี
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    ซิมบับเว
    ปาเลา
    บาร์เบโดส
    เติร์กเมนิสถาน
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    ซูดาน
    ฟิจิ
    เบลเยียม
    ไต้หวัน
    แซงมาร์แตง
    เซเชลส์
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    โปรตุเกส
    ทาจิกิสถาน
    ตรินิแดดและโตเบโก
    เซนต์เฮเลนา
    วานูอาตู
    โปแลนด์
    ไทย
    นิการากัว
    เซเนกัล
    สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
    ฝรั่งเศส
    เนปาล
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    เซาโตเมและปรินซิเป
    หมู่เกาะคุ๊ก
    ฟินแลนด์
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บาร์เบโดส
    เซาท์ซูดาน
    หมู่เกาะโซโลมอน
    มอนเตเนโกร
    บรูไน
    บาฮามาส
    เซียร์ราลีโอน
    หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
    มอลโดวา
    บังกลาเทศ
    เบลีซ
    แซมเบีย
    หมู่เกาะพิตแคร์น
    มอลตา
    บาห์เรน
    เบอร์มิวดา
    โซมาเลีย
    หมู่เกาะมาร์แชลล์
    มาซิโดเนียเหนือ
    ปากีสถาน
    ปานามา
    ดินแดนซาฮาราตะวันตก
    หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
    โมนาโก
    ปาเลสไตน์
    เปอร์โตริโก
    ตูนิเซีย
    อเมริกันซามัว
    ยิบรอลตาร์
    พม่า
    มอนต์เซอร์รัต
    โตโก
    ออสเตรเลีย
    ยูเครน
    ฟิลิปปินส์
    มาร์ตินีค
    แทนซาเนีย
    เยอรมนี
    ภูฏาน
    เม็กซิโก
    นามิเบีย
    รัสเซีย
    มองโกเลีย
    สหรัฐอเมริกา
    ไนจีเรีย
    โรมาเนีย
    มัลดีฟส์
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ไนเจอร์
    ลักเซมเบิร์ก
    มาเก๊า
    หมู่เกาะเคย์แมน
    บอตสวานา
    ลัตเวีย
    มาเลเซีย
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    บุรุนดี
    ลิกเตนสไตน์
    เยเมน
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    บูร์กินาฟาโซ
    ลิทัวเนีย
    ลาว
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    เบนิน
    สเปน
    เลบานอน
    อารูบา
    มอริเชียส
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    เวียดนาม
    เอลซัลวาดอร์
    มอริเตเนีย
    สโลวาเกีย
    ศรีลังกา
    แองกวิลลา
    มาดากัสการ์
    สโลวีเนีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    แอนติกาและบาร์บูดา
    มายอต
    สวิตเซอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    ฮอนดูรัส
    มาลาวี
    สวีเดน
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    เฮติ
    มาลี
    สหราชอาณาจักร
    อัฟกานิสถาน
    โมซัมบิก
    หมู่เกาะแฟโร
    อาเซอร์ไบจาน
    โมร็อกโก
    หมู่เกาะโอลันด์
    อาร์เมเนีย
    ยูกันดา
    ออสเตรีย
    อินเดีย
    รวันดา
    อันดอร์รา
    อินโดนีเซีย
    รัฐเอริเทรีย
    อิตาลี
    อิรัก
    เรอูเนียง
    เอสโตเนีย
    อิสราเอล
    ลิเบีย
    แอลเบเนีย
    อิหร่าน
    เลโซโท
    ไอซ์แลนด์
    อุซเบกิสถาน
    ไลบีเรีย
    ไอร์แลนด์
    โอมาน
    สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
    ฮังการี
    ฮ่องกง
    สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
    อียิปต์
    เอธิโอเปีย
    เอสวาตีนี
    แองโกลา
    แอฟริกาใต้
    แอลจีเรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit