เผยแพร่สินค้าของคุณ
H15SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

H15SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

Exceptional rough terrain capability Hydraulic differential lock for improved RT capability 35 cm of ground clearance ensures exceptional rough terrain performance 4 wheel drive Excellent manoeuverability Tight turning radius Proportional controls for extremely smooth movements
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.h15-sxl
  • Product familyScissor Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HSXL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms
  • OmniClass Number23-23 13 11 19 15
  • OmniClass TitleScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK