เผยแพร่สินค้าของคุณ
HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Drive and turntable rotation Tight turning radius Zero tailswing Compact stowed height passes through standard doorways 1.20m width Optimized productivity Proportional and simultaneous movements Suitable for inside and outside use Long working cycles
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ha12-cj-plus
  • Product familyArticulating Booms
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK