เผยแพร่สินค้าของคุณ
HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.5 m width 2 m stowed height can pass through a standard doorway 130° (+ 65° / - 65°) fly jib range of motion Tight turning radius (3.9 m) Optimal productivity and comfort Full proportional controls 8.65 m outreach Long working cycles Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ha15-ip
  • Product familyArticulating Booms
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK