เผยแพร่สินค้าของคุณ
HA20 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA20 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & ease of use Best lifting speed of 48 sec. Industry leading working envelope with an outreach of 12.2 m Fully proportional and simultaneous movements Ease of transport Excellent robustness Rugged hoods with ergonomic handle Long lasting structural design Maximized total cost of ownership Haulotte Activ'Screen (on board diagnostic) Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off & on Exclusive modular basket with upper control box cover and tool tray Easy access to all components Best comfort and safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ha20-rtj-pro
  • Product familyArticulating Booms
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK