เผยแพร่สินค้าของคุณ
HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & productivity Very good working envelope Vertical arm rise - basket remains parallel to wall Outstanding RT capabilities Basket load capacity 250 kg Dual load 250 - 350 kg (option) Safety and comfort Quick, proportional and simultaneous movements Haulotte Activ'Lighting System safe load Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Maximized Total Cost of Ownership Haulotte Activ'Screen (on board diagnostic) Haulotte Stop Emission System automatically turns the engine off & on Easy access to all components Large modular basket, quick and easy to repair
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ha26-rtj-pro
  • Product familyArticulating Booms
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK