เผยแพร่สินค้าของคุณ
HA41 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA41 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & ease of use Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Up to 4 simultaneous, proportional movements The smallest turning radius on the market Continuous outreach control Optimized service ability Exclusive modular basket easy and quick to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ha41-rtj-pro
  • Product familyArticulating Booms
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK