เผยแพร่สินค้าของคุณ
HTL 3207 - Telehandler
Haulotte

HTL 3207 - Telehandler

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
Productivity & precision Hydrostatic transmission & inching pedal Outstanding outreach capacity Simultaneous & proportional control for movement (flowsharing option) Semi-automatic wheels alignment Compact & comfort Lowest height of the HTL Range Short turning radius Driving position, reducing fatigue at work Easy to use and maintain Easy access to all components Smart control 4 in 1 joystick Quick LMS (Load Management System) calibration Ergonomic and intuitive cab
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.htl-3207
  • Product familyTelehandlers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HTL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionLifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK