เผยแพร่สินค้าของคุณ
HTL 4014 - Telehandler
Haulotte

HTL 4014 - Telehandler

Productivity & precision Optimal movement speed Rear axle lock and tilt corrector in standard Semi-automatic wheels alignment Performance & comfort Exceptional lifting performances Ergonomic and intuitive cab Hydrostatic transmission and inching pedal Easy to use and maintain Easy access to all components Quick LMS (Load Management System) calibration High safety cab Smart control 4 in 1 Joystick Simultaneous & proportional control for movement
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.htl-4014
  • Product familyTelehandlers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HTL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionLifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK