เผยแพร่สินค้าของคุณ
Star 8 - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 8 - Electric vertical masts - MEWP

Optimal agility in confined working areas Progressive electric drive AC motors Zero tail swing & tight turning radius 3 m outreach vertical jib Minimal maintenance & downtime Maintenance free brushless AC motors Haulotte Activ'Screen (onboard diagnostic) Centralized battery filling Longer life time New unbreakable hoods in composite material Durability multiplied by 3 on pins, bushes, non-painted parts and fastening hardware Smart transportability Versatile and effective transport solutions with forklift tine pockets 25 % gradeability to easily climb truck ramps
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.star-8
  • Product familyVertical Masts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์STAR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK