เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hawa Junior 100 B Sliding door system
Hawa

Hawa Junior 100 B Sliding door system

Hawa Junior 100 B sliding door system for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Optionally with soft and self closing mechanism. Wall or ceiling mounting.

สเปคสินค้า
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hawa-junior-100-b
  • Product familyDividing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor Panel
  • UNSPSC nameWooden doors
  • UNSPSC code30171504
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)